DEK-TR/INV - スイッチングアンプ
2964319

インバータモジュール。 インバータモジュールは、対グランドスイッチングn-p-nトランジスタ出力信号をプラススイッチングp-n-pトランジスタ出力信号に切替えたり、逆にプラススイッチングp-n-pトランジスタ出力信号を対グランドスイッチングn-p-nトランジスタ出力信号に切替えます。

製品の詳細









特長

DEK-TR/INVインバータモジュールは接地切替え信号NPNスイッチング出力を正の切替えPNP出力に反転させたり、逆に正の切替えPNP出力信号を接地切替えNPNスイッチング出力に反転させる