TTC-6P-3-EX-24DC-I-P
-
サージ保護プラグ
1064663
サージ保護プラグ、モジュールには状態表示を内蔵、3線式フローティングEx i信号回路用。定格電圧:24 V DC
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。