TTC-6P-2X2-24-PT-I - サージ保護機器
1334595

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータを内蔵、2線式フローティング信号回路2回路を接続(例:0(4)~20 mA電流ループ x 2)、HART準拠。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

スペースの有効活用:4線式アプリケーション用の世界最薄型サージ保護ソリューション
簡単な機能監視:現場で、またはオプションでリモート信号経由により、追加作業なしで光学的監視
信号に影響を与えず保守サービス:サージ保護モジュールは測定信号に影響を与えずに交換
柔軟な選択:Push-in式接続またはねじ式接続で