PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
サージ保護デバイスセット
2801304
最大DC 1000 VでModbus通信を行う太陽光発電システムの12ストリング用インバータのDC側をIP65ハウジングでサージ保護。監視システム(SCK-M)、DCスイッチ遮断器、L+とL-のヒューズホルダを接続。
製品の詳細
IECカテゴリ | PV T1 |
PV T2 | |
ENクラス | T1 + T2 |
絶縁特性 | |
保護クラス | II |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格電圧UN | 830 V DC |
標準規格 IN | 8.5 A DC (列ごと) |
ヒューズ | Midget / 10.3 x 38 (最大2.5 Wの電力損失) |
インジケータ/リモート表示 | |
Schaltfunktion | c接点、1極 |
最大動作電圧Umax. AC | 250 V AC |
最大動作電圧Umax DC | 30 V DC |
最大動作電流Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
1.5 A DC (30 V DC) |
接続方法 | MC 1,5/3 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク、最小値 | 0.25 Nm |
締付けトルク | 4 lbf-in. (UL) |
剥き線長さ | 7 mm |
接最小電線径(撚線)) | 0.14 mm² |
最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
最小電線径(単線) | 0.14 mm² |
最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 30 ... 14 (UL) |
外形寸法 |
|
幅 | 960 mm |
高さ | 440 mm |
奥行き | 179 mm |
UL94難燃性クラス | V2 |
カバーの材質 | ガラス繊維強化ポリカーボネート |
ハウジングの材質 | ポリカーボネート、ガラス繊維補強 |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
待機消費電力PC | ≤ 25 mW |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
合計放電電流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
保護レベルUp (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
応答時間tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
DC側保護回路(DC) | |
定格サージ電圧抵抗Uimp | 8 kV |
短絡電流ISCSTC | 8.5 A DC |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
応答時間tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
合計放電電流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
最大連続使用電圧UCPV | 1000 V DC |
短絡応力ISCPV | 10.6 A DC (列ごと) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
保護レベルUp (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
待機消費電力PC | ≤ 25 mW |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP65 | |
耐衝撃度 | IK08 |
環境条件 | A、B |
使用周囲温度 | -20 °C ... 45 °C |
標準/仕様 | EN 61439-2 |
標準/仕様 | EN 50539-11 |
注記 | サージ保護 |
取付けタイプ | 壁面取付け |
アイテム番号 | 2801304 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | CL132E |
GTIN | 4046356755375 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 23.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18 g |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |