S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
サージ保護機器
2882572
本質安全回路の計測センサ用IP67ねじ止めモジュールのサージ保護。1/2インチのNPTの外形ねじで直付け、信号ライン用ケーブルグランド、二段階保護回路。HART準拠 最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
製品の詳細
| 動作時の注記 | ブリッジを解除すると、シールド接続はハウジングまたは基準電位への間接接続となります。 |
| 製品シリーズ | SURGETRAB |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | ネジ止めモジュール |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| モジュールごとの配線ペア | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| 最大内部容量Ci | 2 nF |
| 最大内部インダクタンスLi | 1 µH |
| 最大入力電流Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| 最大入力電圧Ui | 30 V |
| 最大入力パワーPi | 3.00 W |
| 接地絶縁電圧 | 500 V AC |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C |
| 最大表面温度 | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 33.5 mm |
| 高さ | 33.5 mm |
| 奥行き | 148 mm |
| 色 | スチール/ステンレススチール色 |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト、表面は青銅にニッケルメッキ。 |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 定格電流 | 350 mA (50 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 10 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 2 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 10 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA (パスごと) |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(シールド-アース) | 10 kA (オプション) |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 10 kA (パスごと) |
| 最大放電サージ電流Imax (8/20) µs最大(シールド-アース) | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 30 A |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-アース間) | 100 A (パスごと) |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(シールド-アース) | 100 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 50 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(シールド-アース)スパイク時 | ≤ 600 V (オプション) |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 50 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
| 残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 50 V |
| 残留電圧、Ian (10/1000) µs、(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 50 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) | |
| 電圧保護レベルUp(シールド-接地) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(シールド-アース) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、対称 | 通常 0.5 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
| 通常 0.2 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) | |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、50 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 6 MHz |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 2.5 MHz |
| パスごとの抵抗 | 2.2 Ω ±10 % |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 耐インパルス性(シールド-アース間) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| AC電流負荷容量(ライン-アース間) | 10 A - 1 秒 |
| AC電流負荷容量(シールド - 接地間) | 10 A - 1 秒 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 適合/認証 | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | A2:2013 |
| 標準/仕様 | EN 60079-0 |
| 注記 | 2018 |
| 標準/仕様 | EN 60079-11 |
| 注記 | 2012 |
| 標準/仕様 | IEC 60079-0 |
| 注記 | 2017 |
| 標準/仕様 | IEC 60079-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | GB 3836.1 |
| 注記 | 2021 |
| 標準/仕様 | GB/T 3836.4 |
| 注記 | 2021 |
| 取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 2882572 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2231 |
| GTIN | 4046356091640 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 433.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 367.92 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b2675b1f-5603-4702-aa8e-9ac1292ed79e |
互換性のある製品
特長
標準ねじで非常に簡単に現場で取付け
汎用保護回路で多目的に使用可能
堅牢な設計で過酷な環境条件下で使用