MT-RS485-TTL
-
サージ保護機器
2749398
RS-485インターフェース用サージ電圧粗保護および精密保護付きレール取付け型モジュール、TTLレベル、NS 35/7.5に取付け、ハウジングの幅:50 mm
製品の詳細
製品ライン | IT向けサージ保護 |
IECカテゴリ | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE要求仕様クラス | C2 |
C3 | |
D1 | |
タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
メッセージサージ保護破損 | なし |
モジュールごとの配線ペア | 2 |
定格電圧UN | 5 V DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 47.6 mm |
高さ | 77.5 mm |
奥行き | 54.9 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大連続電圧UC | 5.8 V DC |
定格電流 | 450 mA (25 °C) |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 2 mA |
定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 10 kA |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-シグナルグランド間) | 10 kA |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 9 V |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 450 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 9 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 450 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シグナルグランド間)スタティック時 | ≤ 9 V |
残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 9 V |
残留電圧、In時、(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 9 V |
電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 9 V |
電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 450 V |
電圧保護レベルUpスタティック(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 9 V |
応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | 1 ns |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 1 ns |
入力減衰aE、対称 | 通常 0.1 dB (最大40 kHz、150Ωシステム) |
通常 0.1 dB (最大10 kHz) | |
入力減衰aE、非対称 | 0.5 dB (最大0.1 MHz、50Ωシステム) |
0.1 dB (最大10 kHz、600Ωシステム) | |
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)50 Ωシステムの場合 | 600 kHz |
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)150 Ωシステムの場合 | 200 kHz |
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)600 Ωシステムの場合 | 50 kHz |
パスごとの抵抗 | 4.4 Ω |
メッセージサージ保護破損 | なし |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
VDE要求仕様クラス | C2 |
C3 | |
D1 | |
規格 IT仕様 | |
標準/規則 | Draft IEC 64644-1 |
E VDE 0845-3-1 | |
Draft IEC 64644-1 | |
E VDE 0845-3-1 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2749398 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL3132 |
カタログのページ | ページ 100 (TT-2002) |
GTIN | 4017918104962 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 118.99 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 102.422 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |