C7/16-UB-280DC-SB-SET
-
サージ保護機器
2881544
同軸信号インターフェース用差込み式プラグ、交換可能なサージ保護付き。接続: Nコネクタ、オス-メス、Nコネクタから7/16コネクタへの変換コネクタ付き。
製品の詳細
| IECカテゴリ | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求仕様クラス | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| 極数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 接続方法 | 7/16コネクタ |
| 幅 | 35.5 mm |
| 高さ | 35.5 mm |
| 奥行き | 147 mm |
| シーリング材 | シリコン |
| ハウジングの材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
| ハウジング表面材質 | Ni |
| コンタクト表面材質 | Au |
| 内部ケーブルの素材 | CuZn |
| 内部ケーブル表面の素材 | 金 |
| 絶縁体の素材 | PTFE |
| スプリングコンタクトの材質 | CuSn |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大連続動作電圧UC | 280 V DC |
| 195 V AC | |
| 最大連続電流Uc(ライン-アース間) | 280 V DC |
| 195 V AC | |
| 標準規格 IN | 5 A (25 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 20 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド) | 20 kA |
| 合計サージ電流(8/20)µs | 20 kA |
| 合計サージ電流(10/350)µs | 2.5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-シールド間) | 20 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(コア-シールド) | 100 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 900 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時 | ≤ 900 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-シールド間) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-シールド間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、非対称 | 通常 0.1 dB (≤ 1.2 GHz) |
| 通常 0.2 dB (≤ 2.2 GHz) | |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (シールド)50 Ωシステムの場合 | > 3 GHz |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | 通常 1.10 (≤ 2 GHz) |
| 許容HFパワーPmax、VSWR = xx時(50オームシステム) | 700 W (VSWR = 1.1) |
| 200 W (VSWR = ∞) | |
| 容量(コア-アース間) | 通常 1.5 pF |
| 容量非対称(シールド) | 通常 1.5 pF |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP55 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 高度 | 2000 m |
| VDE要求仕様クラス | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664-1 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21/A1 |
| 注記 | 2008 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21/A1 |
| 注記 | 2009 |
| 取付けタイプ | 接続により異なる中間プラグ |
| アイテム番号 | 2881544 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3312 |
| GTIN | 4046356081436 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 344.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 344.8 g |
| 関税率 | 85366910 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |