SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 - 接続箱(SCB)
1094673

1000 V DCまでの太陽光発電システム用接続箱、3ストリング x 1接続用。入力側と出力側用SUNCLIX DCコネクタ

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
接続箱の広範な製品群在庫
すばやく取付けとスタートアップ
アプリケーション重視のコンサルテーション