Solarline接続箱(SCB)は小型屋上設置型システムと大型地上設置型システムの両方で使用されます。SCBの主なタスクは、太陽光発電システムのサージ保護、ストリングの収集(必要な場合)、ローカル等電位ボンディングのための保護等電位ボンディング電線のループ配線です。
その他の機能は、オプションで、機器により異なります。
オプション機能の例には、ストリングヒューズによるストリングの保護、DCスイッチ断路器またはDC消防スイッチによるストリングの切断などがあります。
SCBの全機能範囲は、製品名から判断することができます(「ダウンロード」エリアでダウンロードできるSCB製品同梱の説明書のタイプキーを参照してください)。
SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131
-
接続箱(SCB)
1118972
最大1500 V DCの太陽光発電システムの接続箱、最大24ストリングの接続用。ヒューズホルダおよびDCアイソレータ経由で片側ヒューズ保護あり 複数のケーブルグランドを介したケーブル挿入口 15 Aヒューズリンク付き。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
最高の接続テクノロジと適切な部品の使用
アプリケーション本位の分析とコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫
総合的に試験したソリューションで耐久性がありエラーフリーで動作