SOL-SC-24ST-1-15F-00003131 - 接続箱(SCB)
1154891

最大1500 V DCの太陽光発電システムの接続箱、最大24ストリングの接続用。ヒューズホルダ、DCアイソレータ、およびサージ保護(T1/T2)経由で両側ヒューズ保護あり。複数のケーブルグランドを介したケーブル挿入口 15 Aヒューズリンク付き。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション本位の分析とコンサルテーション
最高の接続テクノロジと適切な部品の使用
総合的に試験したソリューションで耐久性がありエラーフリーで動作
サージ保護機器の設置場所が最適
接続箱の広範な製品群在庫