SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - 接続箱(SCB)
1694155

接続箱(SCB); MPP電圧: 1500 V DC; ストリング数: 16; サポート対象のMPPトラッカ数: 1; サージ保護: T1 / T2; 部品: ヒューズホルダ (ストリングのヒューズ 10,3 x 85 mm 設定可能)、 DCスイッチ断路器; 接続電線サイズ(DC出力): 最大 300 mm2; 方向: Portrait; ケーブル挿入口の種類: ケーブルグランド; 製品内容: 取付部材を含むアクセサリキット

製品の詳細








互換性のある製品



特長

すばやく取付けとスタートアップ
DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション重視のコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫