バッテリー搭載型UPSモジュールは非常に省スペース:UPSモジュールとバッテリーは1つのケースに組み込まれています。それは上流に電源を接続する場合に過ぎません。
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
-
UPSユニット
1082548
バッテリー搭載型無停電電源装置。バッテリーSTEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WHは、別途再注文が可能です。
製品の詳細
| 概要 | |
| バッテリーに関する注意事項 | この製品には使用期限が限られたバッテリーが搭載されており、数か月ごとに充電する必要があります。製品パッケージには、バッテリーの起動や再充電が必要な時期が記載されています。一般的な使用期限は、「起動の期限」の技術データ領域でご確認いただけます。過放電を予防するため、バッテリモジュールは無停電電源装置から外して保管・輸送してください。 |
| DC動作 | |
| 入力電圧 | 12 V DC |
| 入力電圧範囲 | 10 V DC ... 16.5 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| バッファ時間 | 180 最小 (1 A) |
| 90 最小 (2 A) | |
| 60 最小 (3 A) | |
| 45 最小 (4 A) | |
| 回転式セレクタスイッチ | サービス |
| | |
| 5分 | |
| 10分 | |
| 20分 | |
| 消費電流 | 6 A (最大) |
| < 30 mA (無負荷) | |
| < 0.8 A (充電(ICharge = 最大、IOut = 0)) | |
| 固定のバックアップ閾値 | < 10 V |
| 接続しきい値、指定可 | 1 V / 1 s |
| 通常応答時間 | < 0.5 s |
| 内部ヒューズ | 7 A (スローブローヒューズ内蔵) |
| 最大電流Imax | 6 A |
| 効率 | > 97.4 % (充電済みバッテリー用) |
| > 92 % (バッテリー動作) | |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| 出力電流制限 | 主線モードでは上流に接続された電流制限機器に準拠 |
| > 5 A (バッテリー動作) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5 A (0 °C ... 35 °C) |
| ブリッジ時間 | 1200 s |
| ディレーティング | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
| 出力電力 | 48 W |
| 電力損失 | 0.4 W (電源動作) |
| 1.2 W (電源動作) | |
| 5.5 W (電源動作) | |
| 1 W (バッテリー動作) | |
| 4.4 W (バッテリー動作) | |
| 5.4 W (バッテリー動作) | |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 出力電圧範囲 | UOut = UIn - 0.3 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 出力電圧範囲 | 10 V DC ... 15 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
| 定格出力電流(IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| 信号: 警報 | |
| 出力内容 | トランジスタ |
| 信号: バッテリ充電 | |
| 出力内容 | トランジスタ |
| 信号: バッテリモード | |
| 出力内容 | トランジスタ |
| 定格電圧UN | 18.5 V DC |
| 充電終了電圧 | 18.5 V DC ... 21 V DC |
| 充電電流 | 0.4 A |
| 定格容量 | 46 Wh |
| 充電時間 | 5.5 h (最大) |
| 過放電保護 | < 15 V DC |
| バッテリモジュール寿命 | 500フルサイクル |
| 保管可能期間(最後に起動した日付より) | 12 月 (25 °C) |
| バッテリテクノロジ | リチウムイオン |
| メモリ媒体 | リチウムイオン |
| バッテリ確認(サイクリック) | 60 s |
| バッテリーの品質チェック | あり、充電ごとおよび月1回定期的に |
| バッテリーヒューズ | はい、電子式16 A |
| IQテクノロジ | なし |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | 電源投入OK |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | 警報 |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | バッテリ充電 |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | 点滅 |
| 信号出力: スイッチング出力 | |
| 信号割当て | バッテリモード |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | スタティックON |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | Overload |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | 点滅 |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | Service/Battery Error |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示に関する注意事項 | 点滅 |
| 製品の種類 | バッテリー搭載型DC UPS |
| 製品シリーズ | バッテリー搭載型STEP DC UPS |
| IQテクノロジ | なし |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1997000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 108 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 71 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PC |
| ケースの種類 | プラスチック製 |
| 底部ラッチの材質 | POM (Polyoxymethylene) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 45 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
| UL承認 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 1082548 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUS42 |
| GTIN | 4055626815169 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 662 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 531 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f8e24838-6f3a-4a6d-95c8-f4906b735e4f |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 17.159 kg CO2e |
特長
安定化出力電圧で、影響を受けやすい負荷に安全な給電
組込みの保護回路とバッテリーモジュール温度監視により安全を保証
バッテリー搭載ですばやく簡単に設置
バッテリー動作はリモートコンタクトから停止可能
フレキシブルな組立て – DINレールにスナップ止めまたは水平な表面にねじ止めできます。