STEP UPSモジュールに工具なしで取り付けられるリチウムイオンバッテリー。無停電電源装置STEP POWERには本バッテリーが既に付属しているため、本製品は交換用スペアパーツとして提供されます。
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
-
バッテリモジュール
1081355
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、リチウムイオン、18.5 V DC、46 Wh
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: MH48963-20211110EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764互換性のある製品
特長
稼働中に工具を使用せずに交換
リチウムイオンテクノロジによる高いエネルギー密度
12 Vおよび24 VのSTEP UPSに対応