UTME 6-SET POWER 1
-
スターターキット
3036001
スターターキット、構成内容:ねじ式テスト断路端子台、ブリッジとテストアクセサリ、マーキング材。三相変流器回路(電流および電圧)の端子台列は個別に設定可能。
製品の詳細
-
-
UTMED 6 - 接続式端子台 3047413
-
UTMED 6-PE - アース端子台 3047442
-
D-UTME 6 - 終端板 3047426
-
ATP-URTK/SP - 仕切り板 0311139
-
CARRIER 35-8 - 仕切り板 3034387
-
SB-ME 2-8 - ブリッジバー 3034468
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
PAI-4-FIX YE - テストアダプタ 3032745
-
PAI-4-FIX GN - テストアダプタ 3032758
-
PAI-4-FIX VT - テストアダプタ 3032761
-
PAI-4-FIX BU - テストアダプタ 3032729
-
S-ME 6 - 固定具 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
KLM 3 - グループマーカーキャリア 0811969
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
| 概要 | セット内容の数量はダウンロードで確認 |
| 製品の種類 | スターターキット |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 幅 | 225 mm |
| 高さ | 315 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3036001 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1133 |
| GTIN | 4055626345451 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 674.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 674 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 16.128 kg CO2e |
互換性のある製品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662