AXC F 2152 STARTERKIT - スターターキット
1046568

PLCnext Control AXC F 2152、電圧スイッチ、デジタル入出力モジュール、アナログ入出力モジュール、ポテンショメータ、スイッチモジュール、PROFICLOUDライセンス、電源ユニット、パッチケーブル、国別のアダプタプラグ、ドキュメンテーションを含むAXC F 2152スタータキット

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品


特長

迅速なアプリケーション開発:複数の開発者が独立して別のプログラミング言語で作業します
お好みのプログラミングツールによる便利なエンジニアリング
PLC特有のリアルタイム性能とデータの完全性、高級言語およびモデルベースのコーディングにも対応
オープンソース、ソフトウェア、アプリ、将来性のあるテクノロジをすばやく簡単に組み込むことにより、適用の可能性は無限
クラウド接続と、現在と将来の通信規格の組込みによるインテリジェントネットワーキング