UM 45-IB-DI/SIM8
-
コネクタ端子台
2962997
VARIOFACEスイッチモジュール、COMBICONコネクタ付き、シミュレーション用、DINレールNS 35に取付け
VARIOFACEスイッチモジュール、COMBICONコネクタ付き、シミュレーション用、DINレールNS 35に取付け
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VARIOFACE |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 動作電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 0.05 A |
| 電流 (電圧源) | ≤ 0.4 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV (1,2 / 50 μs) |
| 接続1(制御レベル) | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13 |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| 挿抜回数 | > 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 接続2(フィールドレベル) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 極数 | 12 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.34 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 締付けトルク | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| ピッチ | 3.81 mm |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 状態表示あり | あり |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 75 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 41 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2962997 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK21A1 |
| GTIN | 4017918184643 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 84.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 52.6 g |
| 関税率 | 85365019 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |