SPTAF 1/ 4-3,5-IL-EX
-
プリント基板用端子台
1071012
プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-IL-EX、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: トレー。 CAT5に最適
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EN 50173およびISO/IEC 11801準拠でCAT5要件を満たす