SPT MODULAR - プリント基板用端子台
1237697

接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、モジュラー、Push-inスプリング接続方式、3.5 mm~15 mmピッチ、最大定格電流125 A、最大定格電圧1500 V(選択したスペーサーによる)、定格断面積1.5mm2~35mm2、個別のコンフィグレーション

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電力損失を低減:耐電圧最大1,500 V
より多くのカラーオプション:ご要望に応じて各極ごとに色変えが可能
全機器接続に一つの部品で対応:異なる個々の部品を組み合わせてオーダーメイドの連結型端子台を作成します。
製品をカスタマイズする簡単な方法:オンラインコンフィグレータ
技術データはオンラインで簡単にアクセス可能:製品はすべてQRコード付き