cULus認証済み
認証ID: E60425-20061129| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40042909| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 6 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: SPT 5/..-H、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 4.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||