SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - プリント基板用端子台
1034460

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 22 A、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包。 プリント基板用端子台は、2017年5月版「PROFINET向けガイドライン」の要件を満たし、CAT5に対応しています

製品の詳細









互換性のある製品



特長

EN 50173およびISO/IEC 11801準拠でCAT5要件を満たす