この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 カウンター端子台は、センサの高速パルスシーケンスを取得して処理します。端子台にはカウンター入力(ソース)、制御入力(ゲート)、切換え出力があり、自由にパラメータ設定できます。切換え出力は端子とは独立して設定されます。したがって、バスとコントローラの両方から独立した高速な応答時間が実現できます。 端子台は、周波数測定、イベントカウント、時間測定、パルス生成(パルス発生器)の4つの異なる動作モードで動作できます。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL CNT-XC-PAC
-
機能モジュール
2702134
Inline、 機能モジュール、 カウンター入力; 過酷な条件仕様; 24 V信号のカウンタ入力: 1; 24 V信号の制御入力: 1; スイッチング出力: 1、 24 V DC (0.5 A); ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24.4 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 24 V信号のカウンタ入力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 入力数 | 1 (カウンタ入力1点のみ使用可能、24 Vまたは5 V信号用) |
| 動作モード | イベントカウント、周波数/時間測定 |
| 入力電圧 | 24 V DC (定格電圧) |
| 30 V DC (最大) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz |
| 入力電流 | 通常 5 mA |
| 入力抵抗 | およそ 5.7 kΩ |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 5 V信号のカウンタ入力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応)、外部電源5 V |
| 入力数 | 1 (カウンタ入力1点のみ使用可能、24 Vまたは5 V信号用) |
| 動作モード | イベントカウント、周波数/時間測定 |
| 入力電圧 | 5 V DC (定格電圧) |
| 8 V DC (最大) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V ... 1.5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 3.5 V ... 8 V |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz |
| 入力電流 | 通常 5 mA |
| 入力抵抗 | およそ 1.7 kΩ |
| デジタル: | |
| 出力名 | スイッチング出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 1 |
| 保護回路 | 短絡保護; あり、耐短絡(スイッチは自動的に再投入) |
| 過負荷保護 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (定格電圧) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -18 V |
| 出力定格電流 | 最大 0.5 A (定格電流) |
| 定格負荷、誘導性 | 最大 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 最大 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 最大 12 W (48 Ω) |
| 誘導性定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | < 30 ms |
| ランプ定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | < 1 ms |
| 抵抗定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | < 1 ms |
| 誘導性定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | < 1 ms |
| ランプ定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | < 25 µs |
| 抵抗定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | < 50 µs |
| 抵抗過負荷時の動作 | 過負荷解消後に自動的に再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| ランプ過負荷時の動作 | 過負荷解消後に自動的に再起動 |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 常時付加されるサージ電圧への耐性 | なし |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | 2ワードによるプロセスデータ操作 |
| 特殊な性質 | 過酷な条件仕様 |
| 診断メッセージ | センサ電源短絡 |
| センサ電源過負荷 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 50 mA |
| 通常 40 mA | |
| 電力消費 | 最大 0.375 W (UL時) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 1 A |
| 最小 0 A (接続された周辺機器なし) | |
| 電源: | |
| 型式 | センサの電源 |
| 電源 | 24 V DC (セグメント電源Usから発生) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C (標準) |
| -40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(試験は成功しました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照してください。) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2702134 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI163 |
| GTIN | 4046356981798 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 177 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 130 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
互換性のある製品
-
IB IL AO/CNT-PLSET - コネクタセット 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - インラインシールドコネクタ 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
カウンター入力1 点
制御入力1点
自由にパラメータ設定可能なスイッチング出力1点
イベントカウント、時間または状態制御周波数測定、時間測定(期間またはパルス長)、パルスジェネレータの4種類の動作モード
5 Vまたは24 V信号を処理
最大100 kHzの入力周波数
16ビットのカウンタ値で時間測定
24ビットのイベントカウントおよび周波数測定用カウンタ値
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板