AXL F PWM2 1H - 機能モジュール
1007352

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、 機能モジュール、 パルス幅変調; パルス幅変調; ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

独立2チャネル
5 Vまたは24 V信号出力
プッシュプル出力
出力あたりの定格電流:500 mA(24 V DC時)、10 mA(5 V DC)
周波数出力(0 Hz ~ 65535 Hz)
周波数分解能は分周器を使用して設定できます(1 Hz、0.1 Hz、0.01 Hz)
パルス幅分解能は分周器を使用して設定できます(1 ms、0.1 ms、0.01 ms)
設定可能なパルスデューティファクタ (0 % ~ 100 %)
デバイス定格プレートを保存