このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 一方ではセンサからの高速パルスシーケンスを取得するために、もう一方ではインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出するために使用します。 モジュールには、高速カウンタパルスの評価に使用するカウンタ入力2点と位置検出用のインクリメンタルエンコーダ入力2点が組合わされています。
AXL F CNT2 INC2 XC 1F
-
機能モジュール
2701239
Axioline F、 機能モジュール、 カウンター入力、 インクリメンタルエンコーダ; 過酷な条件仕様; カウンタ入力: 2; 増分エンコーダ入力: 2、EIA-422準拠の対称エンコーダおよび非対称エンコーダ; デジタル入力: 8、 24 V DC; デジタル出力: 2、 24 V DC; ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02BSH
認証ID: 840cRINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
認証ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
認証ID: E366272CCC
認証ID: 2021122309114456互換性のある製品
特長
2チャネル、各チャネルで選択可能:カウンター機能またはインクリメンタルエンコーダを使用した位置検出
最大入力周波数:300 kHz(1チャネルが有線)または100 kHz(両チャネルが有線)
32ビットカウンタ(加算/減算)
2つの警報設定に準じて出力制御
カウンタ:カウント(元)を制御入力(ゲート)で制御
カウンタ:1かいだkまたは定期的にカウント
インクリメンタルエンコーダの収集:対称および非対称インクリメンタルエンコーダのデジタル信号の収集
インクリメンタルエンコーダの収集:線形軸または回転軸の評価
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板