AXL F CNT2 INC2 1F - 機能モジュール
2688093

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、 機能モジュール、 カウンター入力、 インクリメンタルエンコーダ; カウンタ入力: 2; 増分エンコーダ入力: 2、EIA-422準拠の対称エンコーダおよび非対称エンコーダ; デジタル入力: 8、 24 V DC; デジタル出力: 2、 24 V DC; ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

2チャネル、各チャネルで選択可能:カウンター機能またはインクリメンタルエンコーダを使用した位置検出
最大入力周波数:300 kHz(1チャネルが有線)または100 kHz(両チャネルが有線)
32ビットカウンタ(加算/減算)
2つの警報設定に準じて出力制御
カウンタ:カウント(元)を制御入力(ゲート)で制御
カウンタ:1かいだkまたは定期的にカウント
インクリメンタルエンコーダの収集:対称および非対称インクリメンタルエンコーダのデジタル信号の収集
インクリメンタルエンコーダの収集:線形軸または回転軸の評価
デバイス定格プレートを保存