ELR W2+1-230AC/500AC-37 - ソリッドステート可逆コンタクタ
2297387

3相ソリッドステート可逆コンタクタ、AC 230 V入力、37 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

製品の詳細








特長

オプションのサーマルヒューズ
安定的に短時間で切替え
寿命が長い
ノイズおよび摩耗フリーのスイッチング
保護回路を組込み
ロッキングと負荷配線を組込み
スイッチング回数が多い