PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW
-
ソリッドステートリレーモジュール
2900380
PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、プッシュイン式ベース端子台と組込みのミニチュアソリッドステートリレーで構成、範囲:0.7 x UN~1.25 x UN、温度範囲:-25~+70℃、1 a接点、入力:DC 110 V、出力:DC 3~33 V/3 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DIN 50155に準拠した耐衝撃性(要件はEN 61373に準拠)
温度範囲:-25°C~+70°C
入力電圧範囲は0.7~1.25 x UN