EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/20 - ソケット
0804181

ソケット、 拡張タッチプルーフ/シャッター、LED表示および漏電ブレーカー付き、 ピンコネクタのパターン タイプAB 20A、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 15 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: UL 508、国別マーキング: アメリカ

製品の詳細








互換性のある製品