UL Listed
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||
ソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプAB 20A、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 20 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: UL 508、 IEC 60884-1、国別マーキング: アメリカ、 カナダ
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||