FP 0,8/ 32-MV-SL 8,65 - SMDオスコネクタ
1569626

SMDオスコネクタ、 定格電流: 1.7 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 32、 ピッチ: 0.8 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 取付け方法: SMDハンダ接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

両面ScaleXコンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電気的接続
堅牢:高い公差補正とコンタクトの保護を実現するScaleXテクノロジ。
柔軟な機器設計:さまざまな極数、デザイン、ワイプ長の長いスタック高

よくある質問


ScaleXとは

ScaleXは、当社の特許取得済みコンタクトシステムの登録技術商標です。独自のダブルコンタクトで、プリント基板の信頼性が高く堅牢な接続と、嵌合時の高い公差補正を確保します。... もっと見る

ScaleXは、当社の特許取得済みコンタクトシステムの登録技術商標です。独自のダブルコンタクトで、プリント基板の信頼性が高く堅牢な接続と、嵌合時の高い公差補正を確保します。

もっと見る

基板対基板コネクタFP 0,8シリーズの特長は何でしょうか。

FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。


基板対基板コネクタFS 0,8で利用可能な極数はどれですか。

FP 0,8は、以下の極数でご利用可能です:12、20、32、52、80(それぞれシールド付きまたはシールドなしバージョンがあります)。


接点あたりの定格電流を1.7 A超にすることも可能ですか。

完全に通電された状態のコネクタ1個に対する定格電流の上限は、接点あたり1.7 Aです。例えば、4つの極が通電されていれば、(周辺温度20°Cで)接点あたり3.9 Aを達成することができます。... もっと見る

完全に通電された状態のコネクタ1個に対する定格電流の上限は、接点あたり1.7 Aです。例えば、4つの極が通電されていれば、(周辺温度20°Cで)接点あたり3.9 Aを達成することができます。

もっと見る

FP 0,8シリーズのさまざまな製品バージョンは、フットプリントの点で互換性はありますか。

シールドなしのFP 0,8-SLシリーズの製品は、シールド付きFP 0,8-SH製品のフットプリントと互換性があります。そのため、FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの製品間で、プリント基板レイアウトを変更することなく、柔軟に切り替え可能です。... もっと見る

シールドなしのFP 0,8-SLシリーズの製品は、シールド付きFP 0,8-SH製品のフットプリントと互換性があります。そのため、FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの製品間で、プリント基板レイアウトを変更することなく、柔軟に切り替え可能です。

もっと見る

シールド付きFP 0,8-SHシリーズおよびシールドなしFP 0,8-SLシリーズのはんだコンタクトはどのように試験することができますか。

FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの信号用コンタクトのはんだ接合部は、コネクタのプラスチック製ハウジングの下にあります。はんだ付けの結果は、CTスキャンまたはX線分析によって確認することができます。


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... もっと見る

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

もっと見る