PI-EX-RPSS-I/I
-
信号アイソレータ
2835011
Ex iアナログ入力: ディストリビュータ電源、HART。 防爆エリアに設置された2線式または3線式本質安全測定用変換器に電源を供給し、4~20 mAの信号を安全エリアの負荷に伝送。 3方向電気的絶縁(入力/出力/電源)。
製品の詳細
| Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
| アプリケーション | アナログIN |
| チャネル数 | 1 |
| ステップ応答(10~90%) | < 40 µs |
| 最大温度係数 | < 0.005 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.05 % (終端値(20℃時)) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020に準拠) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大消費電流 | 75 mA (24 V時) |
| 電力損失 | 最大 1.3 W (24 V時) |
| 信号 | |
| 入力内容 | 入力電流、本質安全 |
| 利用可能入力源 | 2線測定用変換器、4...20 mA |
| 3-conductor measuring transducer 4 ... 20 mA | |
| アクティブ、フィールド側から電源供給、0/4...20 mA信号 | |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| トランスミッタの供給電源 | 16.5 V (20 mA時) |
| トランスミッタの供給電流 | ≤ 24 mA |
| 信号 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 短絡時出力定格電流 | およそ 40 mA (電流限界) |
| 断線時出力定格電流 | 0 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| 出力抵抗 | > 2 MΩ |
| 出力リプル(電流) | < 40 µAPP (600 Ωの場合) |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 28 V |
| 最大出力電流Io | 93 mA |
| 最大出力電力Po | 650 W |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| IIA: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 36.02 mH / 2.15 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 17.72 mH / 0.65 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 4.3 mH / 0.083 µF |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART、Honeywell DE、Foxboro(指定によりその他も可) |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 145 mm |
| 奥行き | 147 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 最大 -20 °C ... 60 °C (データシートを参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| アイテム番号 | 2835011 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918148027 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 100.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.5 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |