PI-EX-ID-I/I
-
信号アイソレータ
2835024
Ex iアナログ出力:出力絶縁ドライバ。安全区域にあるコントローラの0/4-20 mA信号と危険区域の負荷(I/Pコンバータ、制御バルブ、表示)を分離して駆動。3方向絶縁(入力/出力/電源)。
Ex iアナログ出力:出力絶縁ドライバ。安全区域にあるコントローラの0/4-20 mA信号と危険区域の負荷(I/Pコンバータ、制御バルブ、表示)を分離して駆動。3方向絶縁(入力/出力/電源)。
| Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
| 製品ライン | 絶縁信号変換器 |
| アプリケーション | アナログOUT |
| チャネル数 | 1 |
| ステップ応答(10~90%) | < 250 µs |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値(20℃時)) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 250 Vrms (EN 50020に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 250 Vrms (EN 50020に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大消費電流 | 50 mA (24 V時) |
| 電力消費 | 1 W (24 V時) |
| 信号 | |
| 入力内容 | 入力電流 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 信号 | |
| 出力内容 | 本質安全 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 出力電圧 | 16 V (20 mA時) |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 800 Ω |
| 出力抵抗 | > 2 MΩ |
| 出力リプル | < 40 μApp (800 Ω) |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 28 V |
| 最大出力電流Io | 93 mA |
| 最大出力電力Po | 0.65 W |
| EEXの仕様 | EX II (1)GD, [EEx ia] IIC, BAS 97 ATEX 1211 |
| IIA: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 36.02 mH / 2.15 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 17.72 mH / 0.65 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 4.3 mH / 0.083 µF |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 145 mm |
| 奥行き | 147 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (垂直アセンブリ) |
| -20 °C ... 50 °C (水平アセンブリ) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (相対湿度、結露なし) |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61326:1998 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61326:1998 |
| アイテム番号 | 2835024 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918148010 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 92.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 86.2 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | GB |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |