PI-EX-AIS-I/I
-
信号アイソレータ
2835626
Ex iアナログ入力:入力信号変換器、HART通信。防爆エリアに設置された、外部から給電される測定用変換器からの4 mA~20 mAの信号を、安全エリア内の負荷に送信。3方向の電気的絶縁(入力/出力/電源)。
Ex iアナログ入力:入力信号変換器、HART通信。防爆エリアに設置された、外部から給電される測定用変換器からの4 mA~20 mAの信号を、安全エリア内の負荷に送信。3方向の電気的絶縁(入力/出力/電源)。
| Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
| アプリケーション | アナログIN |
| チャネル数 | 1 |
| ステップ応答(10~90%) | < 100 µs |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値(20℃時)) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大消費電流 | < 36 mA (24 V時) |
| 電力消費 | < 0.9 W (24 V時) |
| 信号 | |
| 入力内容 | 入力電流、本質安全 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 信号 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 短絡時出力定格電流 | 0 mA |
| 断線時出力定格電流 | 0 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| 出力リプル(電流) | < 65 µAPP (600 Ωの場合) |
| セーフティデータ | |
| 最大電力Pi | 800 mW |
| 最大出力電圧Uo | 2.4 V |
| 最大出力電流Io | 13 mA |
| 最大出力電力Po | 8 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART通信 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 奥行き | 147 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 次に適用 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
| アイテム番号 | 2835626 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911935 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 100.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 100.5 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |