PI-EX-ME-RTD-I
-
信号変換
2835794
製品の詳細
| アプリケーション | 温度 |
| チャネル数 | 1 |
| 回線監視 | NE 43 |
| テスト電圧、出力/電源 | 0.5 kV |
| テスト電圧、入力/出力 | 2.5 kV |
| テスト電圧、入力/電源 | 2.5 kV |
| ステップ応答(10~90%) | < 150~350 ms、測定モードにより異なる |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20.4 V DC ... 30 V DC |
| 電力消費 | < 1.5 W |
| 信号 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 利用可能入力源 | 2線式、3線式、または4線式の抵抗温度検出器 |
| 制御 | |
| 無負荷電圧 | 20 V |
| 計測 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 構成可能/PC設定可能 | 自由にPC設定可能、設定済み |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | 2/3/4線式Pt100センサおよび抵抗型センサ |
| 測定範囲 | センサの種類と測定範囲は表を参照 |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 850 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| 最大許容全導体抵抗 | 50 Ω (ケーブルあたり) |
| センサ入力電流 | 200 µA |
| 信号 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 短絡時出力定格電流 | 25 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 750 Ω |
| 無負荷電圧 | 20 V |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 2.7 V |
| 最大出力電流Io | 11 mA |
| 最大出力電力Po | 21 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 50 mH / 2 µF |
| 状態表示 | 緑のLED(電源) |
| 赤のLED(回線監視) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 75 % (年平均) |
| ≤ 95 % (年間30日、結露なし) | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 認定 | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 規格 | |
| 標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
| アイテム番号 | 2835794 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 181.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 181.7 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |