幅6.2 mmのMINI MCR-SL-UI-I-LP...2線式縁信号変換器は、アナログ信号の電気的絶縁、調整、フィルタに使用します。
2線式絶縁信号変換器に電源を供給する出力ループにより、絶縁信号変換器を使用中のアナログ入力モジュールで動作させることができます。モジュールの電源はコントローラの電流ループから供給されます。
入力側では、標準アナログ信号と非標準アナログ信号を接続でき、2 mA~50 mAから40 mA~30 Vまで対応します。これらの信号は4...20 mA信号に変換されます。
ハウジング側から手が届くDIPスイッチで入力信号範囲を設定できます。
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
絶縁信号変換器
2902829
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| スパン調整 | ± 2 % |
| ゼロ点調整 | ± 2 % |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | およそ 30 Hz |
| 規準状態での最大損失電力 | 19 mW |
| ステップ応答(10~90%) | およそ 16 ms |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.005 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.1 % (終端値) |
| < 0.2 % (調整なし) | |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010に準拠した基本絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 電力消費 | 28 mW (信号なし) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 電圧入力信号 | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7.5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 1.25 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12.5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7.5 V ... 7.5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1.25 V ... 1.25 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12.5 V ... 12.5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (他の区域も設定可能、表を参照) | |
| 1.5 V ... 7.5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0.6 V ... 3 V | |
| 0.5 V ... 2.5 V | |
| 0.4 V ... 2 V | |
| 0.25 V ... 1.25 V | |
| 0.24 V ... 1.2 V | |
| 0.3 V ... 1.5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2.5 V ... 12.5 V | |
| 2.4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| 最大電圧入力信号 | < 40 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7.5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7.5 mA ... 7.5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2.5 mA ... 2.5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2.4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1.6 mA ... 8 mA | |
| 1.5 mA ... 7.5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1.2 mA ... 6 mA | |
| 0.8 mA ... 4 mA | |
| 0.6 mA ... 3 mA | |
| 0.5 mA ... 2.5 mA | |
| 0.4 mA ... 2 mA | |
| 最大電流入力信号 | < 50 mA (最大DC 30 Vの耐電圧) |
| 電圧入力抵抗 | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| 電流入力抵抗 | ≤ 50 Ω |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大電流出力信号 | 35 mA (出力限界) |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| リップル | < 20 mVPP (500 Ω時) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 101.2 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.5 % |
| 高周波電磁界 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 2 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 0.5 % |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902829 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 87.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 82 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |