MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC - 絶縁信号変換器
2810078

計測制御3方向信号調整器、入力/出力はユーザーによる設定が可能、最大30 Vのアナログ信号の電気的絶縁および変換、スプリング式接続、標準設定。交換用部品:2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
低電力消費
最大12点の信号の組合せをDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁
24 Vを電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな絶縁信号変換器
標準アナログ信号を作成する30 V DC信号