MINI MCR-BL-UI-UI
-
絶縁信号変換器
1070346
MCR 3方向絶縁信号変換器、I/OはDIPスイッチで設定可能、アナログ信号の電気的絶縁、ねじ接続、標準設定
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL edition |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | およそ 100 Hz |
| ステップ応答(10~90%) | 3.2 ms |
| 温度係数、通常 | < 0.002 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.2 % (終端値) |
| < 0.5 % (調整なし) | |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010に準拠した基本絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 最大消費電流 | < 19 mA (電流出力、DC 24 V時、負荷を含む) |
| < 9 mA (電圧出力、DC 24 V時、負荷を含む) | |
| 電力消費 (I出力) | < 450 mW (電流出力) |
| 電力消費 (U出力) | < 200 mW (電圧出力) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 最大電圧入力信号 | 30 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大電流入力信号 | 50 mA |
| 電圧入力抵抗 | およそ 100 kΩ |
| 電流入力抵抗 | およそ 50 Ω |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 最大電圧出力信号 | およそ 12.5 V |
| 無負荷電圧 | およそ 12.5 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大電流出力信号 | 28 mA |
| 短絡電流 | およそ 22 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω (20 mA時) |
| リップル | < 20 mVPP (500 Ω時) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.5 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1070346 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 66.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 59 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.153 kg CO2e |