MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC
-
絶縁信号変換器
2814867
製品の詳細
製品ライン | 信号変換器 |
チャネル数 | 2 |
入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
制限周波数(3 dB) | 30 Hz |
規準状態での最大損失電力 | 15 mW |
テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保護回路 | 過電流保護 |
ステップ応答(10~90%) | 12 ms |
最大温度係数 | < 0.015 %/K |
温度係数、通常 | 0.0075 %/K |
最大送信エラー | ≤ 0.15 % (終端値) |
送信エラー、通常 | 0.05 % (終端値) |
電源 | |
電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
最大消費電流 | < 25 mA |
信号 | |
入力内容 | 入力電流 |
入力数 | 1 |
構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
電流入力信号 | 0 mA ... 24 mA (0.1 mA単位で自由に設定) |
最大電流入力信号 | 50 mA |
電流入力抵抗 | 50 Ω |
電圧測定範囲 | 最小 4 V |
電流測定範囲 | 最小 8 mA |
信号 | |
入力内容 | 電圧入力 |
構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
電圧入力信号 | 0 V ... 12 V (0.1 V単位で自由に設定) |
最大電圧入力信号 | 30 V |
電圧入力抵抗 | 200 kΩ |
電圧測定範囲 | 最小 4 V |
電流測定範囲 | 最小 8 mA |
信号: | |
出力数 | 2 |
構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
電圧出力信号 | 0 V DC ... 10 V DC |
2 V DC ... 10 V DC | |
0 V DC ... 5 V DC | |
1 V DC ... 5 V DC | |
電流出力信号 | 注文キー/設定表を参照 |
最大電流出力信号 | 35 mA |
負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
信号: | |
構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
電圧出力信号 | 注文キー/設定表を参照 |
最大電圧出力信号 | 15 V |
負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.5 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
取付けタイプ | DINレール取付け |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2814867 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1XXX |
カタログのページ | ページ 130 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918820336 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 137.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117.2 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
特長
校正済み入力および出力信号を指定可能
4方向絶縁