MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
絶縁信号変換器
2810939
MCR 3方向絶縁型信号変換器、設定可能な入力/出力付き、アナログ信号の電気的絶縁用、未設定。交換用部品:2811446 MACX MCR-UI-UI-NC。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| チャネル数 | 1 |
| スパン調整 | ± 2 % |
| ゼロ点調整 | ± 2 % |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | 30 Hz |
| 規準状態での最大損失電力 | 900 mW |
| テスト電圧、入力/出力 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| テスト電圧、電源/信号 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(10~90%) | 11 ms |
| 最大温度係数 | 0.0075 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 30 mA (負荷なし) |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり、標準設定IN 0 ... 10 V, OUT 0 ... 10 V |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V (他の設定は発注時に指定) |
| 最大電圧入力信号 | 30 V |
| 最大電流入力信号 | 50 mA |
| 電圧入力抵抗 | 1 MΩ |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V (他の設定は発注時に指定) |
| 最大電圧出力信号 | 15 V |
| 最大電流出力信号 | 30 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2810939 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918118303 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 138.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 138.4 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |