3方向絶縁型信号変換器MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC)はアナログ信号の電気的絶縁と信号増幅に使用します。アナログ標準信号の電気的絶縁を確保します。モジュールの入出力は、内蔵のDC/DCコンバータで電気的に絶縁され供給されています。 緑色の電源LEDは、必要な補助エネルギーを示します。したがって、補助エネルギーが利用可能かどうかを明確に判断できます。 MCRモジュールは、評価回路からセンサ回路を安全に切り離すことを保証し、複数のセンサ回路間の相互干渉も防止します。 3方向絶縁とは、信号変換や電気的絶縁のために、また高負荷抵抗値をブリッジするための伝送経路に沿って、モジュールを現場またはコントローラ付近で汎用的に使用できることを意味します。 信号は誘導性伝送方式で変換します。また、トランスミッタの二次側に接続したフィルタにより干渉があっても抑えることができます。
MCR-C-UI-UI-DCI
-
絶縁信号変換器
2810913
MCR 3方向絶縁型信号変換器、設定可能な入力/出力付き、アナログ信号の電気的絶縁用、設定済み。認可済みの信号の組合せはデータシートを参照。交換用部品:2811284 MACX MCR-UI-UI。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード