E-WMS...製品シリーズの収縮チューブは、THERMOMARK E.SLEEVEアプリケータと共に自動実装するよう設計されています。部材がテープ状であれば、マーカーの長さを個別に設定することができます。印字および貼付けプロセス後、手動で加熱してマーキング済みの収縮チューブを収縮させ、ケーブル/ワイヤに固定させることもできます。
E-WMS 4,8 (EX9)R
-
収縮チューブ
1221574
収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 4.8 mm、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 1.6 ... 4.5 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 30 m、 テキストフィールドの高さ: 9 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
15 mm~51 mm(0.59インチ~2.0インチ)の範囲で個別マーカー長を実現できるため、非常に柔軟
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比3:1で幅広い直径をカバー
制御盤と工作機械、石油・ガス産業、鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり
KOMAX社製のチューブ印字モジュールM1650 Tubeで使用可能