E-WMS 3,2 (EX5)RL YE - 収縮チューブ
1221572

収縮チューブ、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 1 ... 3 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 120 m、 テキストフィールドの高さ: 5 mm

製品の詳細









特長

単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
15 mm~51 mm(0.59インチ~2.0インチ)の範囲で個別マーカー長を実現できるため、非常に柔軟
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比3:1で幅広い直径をカバー
制御盤と工作機械、石油・ガス産業、鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり
KOMAX社製のチューブ印字モジュールM1650 Tubeで使用可能