E-WMS 2,4 (EX4)RL - 収縮チューブ
1221569

製品の詳細









特長

単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
15 mm~51 mm(0.59インチ~2.0インチ)の範囲で個別マーカー長を実現できるため、非常に柔軟
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比3:1で幅広い直径をカバー
制御盤と工作機械、石油・ガス産業、鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり