SF-7ES1N8A80A5
-
ケーブルコネクタ
1627033
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、短いストレート仕様、ねじロック機構、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 8.5 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1628826
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続したモールド設計