SC-Z2322 - 金属製保護キャップ
SC-Z2322
-
金属製保護キャップ
1605459
金属製防塵キャップ、スチール線付き、電源プラグ用、M23ローレットナット付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
シリーズ
RC
UC
RF
SF
ねじ種類
M23
電気特性
コンタクト
定格サージ電圧
6 kV
材料仕様
ハウジングの材質
金属製
ハウジング材質
CuZn
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
販売用データ
アイテム番号
1605459
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRIFA
GTIN
4046356252959
1個あたりの重量(梱包を含む)
27.72 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.25 g
関税率
74199990
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ