SF-5ES1N8A8LB4S
-
ケーブルコネクタ
1618201
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、SPEEDCON、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続したモールド設計