有用な情報
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
大電流用パネル貫通型端子台
ATS-DFK - 仕切り板
ATS-DFK
-
仕切り板
0706223
パーティションプレート、 色: 灰、 製品ラインアップ: アクセサリ、 幅: 0.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
寸法
幅
0.5 mm
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
販売用データ
アイテム番号
0706223
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918003715
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.506 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.488 g
関税率
39269097
生産国
BG
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400