WIL-RM-S-SGは、風力発電機での使用向けに特別に設計されたひずみゲージを内蔵する、最適化されたセンサです。センサはブレードベースの近くのローターブレード内側に取り付けられています。型式WIL-BI -...の開閉装置および制御装置アッセンブリと組み合わせて、ローターブレードの負荷を測定したり評価することができます。これにより、風力発電機を負荷の最適化により制御し、ローターブレードの負荷を最小限に抑えることができます。
WIL-RM-S-SGは風力発電機(WTG)向けのローターブレード監視システムBlade Intelligenceの一部です。ローターブレード監視システムBlade Intelligenceにより、WTGのローターにおける雷電流、温度、着氷厚さ、曲げモーメントの典型的な測定値の記録と詳細分析が可能になります。適切なセンサ、あらかじめ組み込まれた接続ケーブル、WIL-BI開閉装置と制御装置アッセンブリ(分析ユニットとして)で構成されます。
WIL-RM-S-SG
-
センサ
1006746
風力発電機のローターブレードに対する負荷の測定用センサ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
風力発電機のローターブレードで使用する頑丈なセンサ
ローターブレードのプロアクティブなモニタリング
風力発電産業向けに最適化された実績あるテクノロジ