SAC-M12MS-1,5/0,2-116/2XA-1L-Z
-
センサ/アクチュエータケーブル
1409360
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR/PVC、黒、プラグ ストレート M12、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m、バルブプラグの距離: 0.2 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
効率的:1本の接続ケーブルで2か所接続できる制御バルブ
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利