SAC-8P-MS/ 0,3-285/FS SH SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1403359
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR、高柔軟性、グレー RAL 7001、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m、ツイストペアケーブル
製品の詳細
| 製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 8 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 8 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 0.3 m |
| PUR、灰、シールド対応 [285] | |
| 寸法図 |
|
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PUR、灰、シールド対応 [285] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
| 1x 0.25 mm² (ドレインワイヤ) | |
| ケーブル外径 | 7.60 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PES |
| 単線、色 | 白-茶、緑-黄、グレー-ピンク、青-赤 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア芯線 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 350 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
| 最小曲げ半径、可動 | 57 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 100 mm、 移動距離: 1.2 m、 移動速度: 1.4 m/s、 加速度: 2 m/s² |
| 耐油性 | 耐油性および耐薬品性 |
| その他の耐性 | 耐オゾン、耐紫外線 |
| 低粘着力 | |
| 耐摩耗性 | |
| 耐摩耗性 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1403359 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMA |
| GTIN | 4046356649018 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 54.8 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |