SAC-8P-M12MS/ 2,0-853/M12FS HN
-
センサ/アクチュエータケーブル
1404946
Sensor/actuator cable, 8-pos., PUR, black, shielded, straight M12 male connector, A-encoded, to straight M12 female connector, A-encoded, cable length: 2 m
製品の詳細
| 製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 2 m |
| ケーブル重量 | 22 kg/km |
| 銅重量 | 13.5 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 電線構造 | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.08 mm |
| AWG信号ライン | 28 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.09 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.6 mm |
| ケーブル外径 | 3.70 mm ±0.1 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 材質、フィラー | 糸 |
| 芯線絶縁材質 | TPE |
| 厚さ、外部シース | 定格 0.45 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア、フィラー4個を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 耐シールド性 | およそ 36.00 Ω/km |
| 最大導体抵抗 | ≤ 222 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 200 MΩ*km |
| ケーブル容量 | 定格 110 pF/m (1対の電線内) |
| 定格電圧、ケーブル | 30 V |
| テスト電圧、コア/コア | 0.5 kV (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 0.50 kV (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ半径、固定 | 10 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 50 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000 |
| 難燃性 | EN 50265-2-1に準拠 |
| UL VW1準拠 | |
| その他の耐性 | 加水分解抵抗性 (D 253 377-02-A-01 F83558に準拠) |
| メディア耐性 (D 253 377-02-A-01 F83558に準拠) | |
| 特殊な性質 | シリコンフリー |
| PVCフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -10 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 100 °C (加水分解性/耐メディア性に制限あり) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| アイテム番号 | 1404946 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMA |
| GTIN | 4046356730570 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 82 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 82 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-NO: N/A) |